??
Výběr CAD modelu
K0309.04
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0309 - Pružné tlačné prvky s drážkou a kuličkou, ocelové
Kusovník
K0309.04
BESTKIPP
Objednací číslo
K0309.04
POS
Poloha koule
mm
Enter value for POS
Poloha koule
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Základní těleso
Ocel
AUSF
Provedení
standardní síla pružiny
D
Závit
M 4
D1
Průměr
2.5 mm
L
Délka
9 mm
H
Dráha pružiny
0.8 mm
N
Drážka
0.6 mm
F1
Síla pružiny začátek F1 cca N
4.0 N
F2
Síla pružiny konec F2 cca N
10 N
GEW
Hmotnost cca
0.0004 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245836994
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions